Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KX350-05-DA-08-S---3W

Expand Table
ES
1/5
Número de pedido
ORDER
Tamaño del cilindro
CS
Tipo de actuador
AT
Tamaño de la válvula
VS
Como conectarse
CON
Opción
OP
Temperature
TEMP
1
KX350
05: 40mm
DA: doble actuación
1/4 : 8A
S: Screw
( ) Ninguna
Común (0 ~ 80 ℃)
Show compressed display (1 configurable product)
ShorttextVálvula de bola de actuador neumático
Últimos cambios20.04.2022 02:07:03
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties